Publique sus productos
Powder coating Sydney Y220RI

Powder coating Sydney Y220RI

Traducido por Google,

Colección Interpon Futura: Sydney Y220RI

La colección Futura 2026-2029 de recubrimientos en polvo arquitectónicos de alta durabilidad combina acabados expresivos, texturas avanzadas y una visión renovada del entorno construido. Diseñada para mostrar hacia dónde se dirige el color arquitectónico, Futura ofrece a arquitectos y diseñadores un conjunto de herramientas modernas para crear espacios de vanguardia para el trabajo, el ocio y la relajación, que se disfrutarán durante décadas. Diseñada para proteger y embellecer aplicaciones exteriores de aluminio arquitectónico, como sistemas de ventanas y puertas, revestimientos, celosías, balaustradas y mucho más, Futura utiliza tecnología Superdurable que ofrece una excelente resistencia a la intemperie, retención de brillo y estabilidad del color, y cuenta con una garantía de hasta 25 años cuando la aplicación la realiza un aplicador autorizado. Futura también utiliza materias primas de origen biológico, lo que contribuye a una reducción de hasta un 40 % en la huella de carbono del producto y está respaldada por una Declaración Ambiental de Producto (DAP). Para obtener más información, visite architectural.Interpon.com. Advertencia sobre los colores en pantalla: Hemos intentado que los colores y acabados en pantalla sean lo más parecidos posible a los de nuestros productos. Sin embargo, no podemos garantizar una coincidencia exacta de colores y acabados. Las imágenes e información contenidas en este sitio web no son contractuales. La representación de colores, niveles de brillo, efectos metálicos y texturas está limitada por la tecnología y varía según los parámetros de calibración de las pantallas e impresoras. Para obtener información sobre la aplicación de nuestros productos, consulte nuestra documentación técnica o póngase en contacto con su representante local de AkzoNobel.
Especificaciones
  • Futura meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

    Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAKZ050018
  • Familia de productoFutura
  • Grupo de productosFutura
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África