Publique sus productos
Chamfered Newel Post Wrap

Chamfered Newel Post Wrap

Traducido por Google,

Descripción general del producto

El poste de barandilla extruido INTEX ofrece una solución de alto rendimiento y bajo mantenimiento para barandillas de porches, terrazas y balcones. Fabricado con PVC celular de primera calidad mediante tecnología de extrusión, este poste proporciona la estética tradicional y los detalles nítidos de la madera tallada a medida, sin la susceptibilidad a la putrefacción, la hinchazón o la degradación por la intemperie. Diseñado para una integración perfecta en aplicaciones comerciales y residenciales de alta gama, el poste de barandilla extruido INTEX se adapta a postes estructurales de madera o acero, ofreciendo integridad estructural y belleza arquitectónica.

Características y beneficios clave

  • Durabilidad inigualable: Fabricado con PVC celular de alta densidad que no se pudre, no se astilla, no se pela, no se agrieta ni absorbe la humedad.
  • Mantenimiento mínimo: Altamente resistente a la humedad, la exposición a los rayos UV y los daños causados ​​por insectos, lo que elimina la necesidad de repintar y sellar con frecuencia.
  • Integración versátil: Diseñado para adaptarse a postes estructurales estándar (de madera o acero) o para montarse con herrajes de montaje especializados de INTEX.
  • Listo para pintar: Se entrega listo para el acabado con pintura de látex 100% acrílica que coincida con la paleta de colores requerida para el proyecto.
  • Estética auténtica de carpintería: líneas nítidas y definidas, y proporciones clásicas que reproducen la carpintería tradicional de madera hecha a mano.
  • Uso comercial y residencial: Opciones que cumplen con los códigos IRC e IBC para una amplia aplicación en proyectos multifamiliares, comerciales y unifamiliares.

Aplicaciones

  • Balcones y porches comerciales
  • Complejos residenciales multifamiliares
  • Viviendas unifamiliares a medida y arquitectura costera
  • Reformas históricas y exteriores de estilo tradicional moderno
Especificaciones
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Material: Extruded / Cellular PVC
    • Finish / Color: Standard White (Paintable with 100% Acrylic Latex, LRV ≥ 55)
    • Profile Options: Available in multiple sizes (e.g., 5"x5", 6"x6", 8"x8", custom nominal sizes)
    • Height Options: Standard heights (e.g., 38", 44", 48", 54", 108" sleeve lengths)
    • Core Compatibility: Accepts internal structural pipe mounts or 4x4 / 6x6 wood posts
    • Compliance & Code: IBC and IRC code compliant (when installed per manufacturer guidelines)
Especificaciones técnicas
  • Referenciachamfered-newel-post-wrap
  • Familia de productoNewels & Column Wraps
  • Grupo de productosNewels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Pilares
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 15
  • Título OmniClass Posts, Newel Posts, Pickets