Publique sus productos
Nautilus Turned 1 Baluster

Nautilus Turned 1 Baluster

Traducido por Google,

Descripción general del producto

El sistema de barandillas extruidas comerciales INTEX Nautilus está diseñado específicamente para aplicaciones comerciales, municipales y multifamiliares a gran escala, donde se requiere un rendimiento estructural máximo y el cumplimiento de la normativa. Con un robusto perfil de riel plano de 11,4 cm (4,5"), el sistema Nautilus combina una cubierta exterior de PVC celular 100% extruido con un núcleo interno de aluminio de alta resistencia. Este sistema logra una impresionante capacidad de cubrir grandes luces sin deformación ni pandeo, a la vez que ofrece la apariencia clásica y elegante de la madera tallada a medida, con una resistencia nula a la putrefacción y la humedad.

Características y beneficios clave

  • Perfil comercial destacado: La robusta barandilla superior plana de 11,4 cm (4,5 pulgadas) proporciona una presencia visual imponente y una superficie práctica para colocar bebidas.
  • Capacidad estructural máxima: Reforzada con un núcleo interno de aluminio de gran espesor, diseñado para cumplir con los rigurosos requisitos de carga comercial en tramos largos.
  • PVC celular de bajo mantenimiento: No se pudre, agrieta, astilla, descascara ni absorbe agua, lo que elimina los ciclos de repintado y reduce los costos de mantenimiento de las instalaciones a largo plazo.
  • Sistema de fijación oculto: Los herrajes de montaje de acero inoxidable permanecen completamente ocultos para mantener líneas arquitectónicas limpias y eliminar las manchas de corrosión.
  • Compatibilidad versátil con rellenos: Funciona con balaustres cuadrados de PVC celular estándar, balaustres de vidrio, sistemas de relleno de cables o paneles decorativos personalizados.
  • Acabado listo para pintar: El acabado blanco mate de fábrica no requiere pintura, pero admite pintura de látex 100 % acrílica (LRV ≥ 55) para una igualación de color personalizada.

Aplicaciones

  • Balcones y áreas comunes en edificios multifamiliares
  • Complejos turísticos comerciales, hoteles y terrazas de hostelería
  • Paseos marítimos municipales y estructuras públicas frente al mar
  • Terrazas y porches cubiertos de lujo para fincas.
Especificaciones
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Series: Nautilus Commercial Extruded Rail System (RS45 Series)
    • Material Composition: Extruded Cellular PVC Shell with Heavy-Gauge Internal Aluminum Reinforcement Core
    • Top Rail Profile: 4-1/2" Flat Top Profile
    • System Heights: Standard 36" and 42" finished railing heights
    • Section Lengths: Standard 6', 8', 10', and 12' level and stair section kits (custom spans available)
    • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
    • Fasteners & Hardware: Concealed 300-series stainless steel hardware with structural crush blocks
    • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
    • Code Compliance: Full International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) compliance for commercial guardrails
Especificaciones técnicas
  • Referencianautilus-turned-1-baluster
  • Familia de productoRailing Systems
  • Grupo de productosBalusters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 63 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniClass Railing

Disponibilidad en regiones

Norteamérica