El sistema de barandilla extruida INTEX Dartmouth combina la estética clásica y atemporal de la carpintería con la ingeniería moderna. Fabricado con un exterior de PVC celular extruido al 100% que rodea un núcleo reforzado de aluminio de alta resistencia, el sistema Dartmouth ofrece una resistencia excepcional de grado comercial sin riesgo de pudrición, hinchazón u oxidación. Diseñado para su uso en suelos y escaleras, presenta un elegante acabado mate, herrajes ocultos y un rendimiento de gran alcance que permite cumplir con la normativa en amplias instalaciones de terrazas, porches y balcones.
Características y beneficios clave
Aplicaciones
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |