Publique sus productos
Dartmouth Chamfered Baluster

Dartmouth Chamfered Baluster

Traducido por Google,

Descripción general del producto

El sistema de barandilla extruida INTEX Dartmouth combina la estética clásica y atemporal de la carpintería con la ingeniería moderna. Fabricado con un exterior de PVC celular extruido al 100% que rodea un núcleo reforzado de aluminio de alta resistencia, el sistema Dartmouth ofrece una resistencia excepcional de grado comercial sin riesgo de pudrición, hinchazón u oxidación. Diseñado para su uso en suelos y escaleras, presenta un elegante acabado mate, herrajes ocultos y un rendimiento de gran alcance que permite cumplir con la normativa en amplias instalaciones de terrazas, porches y balcones.

Características y beneficios clave

  • Resistencia de grado comercial: Cuenta con un núcleo de aluminio de alta resistencia integrado que soporta tramos que cumplen con las normas de hasta 3,65 metros (12 pies).
  • PVC celular de bajo mantenimiento: No se pudre, agrieta, descascara ni absorbe la humedad, lo que reduce significativamente los costes de mantenimiento a largo plazo.
  • Sistema de fijación oculto: Utiliza herrajes de acero inoxidable ocultos para un acabado limpio y sin juntas, sin tornillos expuestos ni manchas de óxido.
  • Perfiles versátiles: Disponibles con perfiles de tapa superior en forma de pico (diseño clásico de madera) y planos, aptos para servir bebidas.
  • Acabado listo para pintar: Viene de serie con un acabado blanco mate nítido que no requiere pintura, pero se puede pintar con pintura de látex 100 % acrílica (LRV ≥ 55).
  • Opciones de personalización: Compatible con diversos rellenos (balaustres cuadrados, paneles de vidrio, relleno horizontal, celosías) y con capacidad para crear radios personalizados internamente.

Aplicaciones

  • Terrazas comerciales y balcones para edificios multifamiliares
  • Porches y terrazas residenciales de alta gama
  • Propiedades costeras y entornos con condiciones climáticas adversas
  • Reformas históricas y diseños arquitectónicos tradicionales

Especificaciones
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Series: Dartmouth Extruded Rail System (RS35 Series)
    • Material Composition: 100% Extruded Cellular PVC with Heavy-Duty Aluminum Reinforcement Core
    • Rail Profile Options: RS35350 (Flat Top Cap / Beverage Friendly) and RS35400 (Peaked Profile)
    • Rail Widths: 3-5/8" and 4" options
    • System Heights: Standard 36" and 42" finished rail heights
    • Section Lengths: Available in standard 6', 8', 10', and 12' kits (Level and Stair applications)
    • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
    • Fasteners: Completely concealed 300-series stainless steel hardware with crush blocks
    • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
    • Code Compliance: International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) compliant up to 12' level spans (certified via CCRR)
Especificaciones técnicas
  • Referenciadartmouth-chamfered-baluster
  • Familia de productoRailing Systems
  • Grupo de productosBalusters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 63 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniClass Railing