Publique sus productos
Dartmouth Glass Baluster

Dartmouth Glass Baluster

Traducido por Google,

Descripción general del producto

El sistema de balaustres de vidrio INTEX ofrece una sofisticada opción de relleno para barandillas que maximiza las vistas panorámicas y la ventilación, a la vez que garantiza la seguridad y cumple con la normativa vigente. Fabricados con vidrio de seguridad templado de alta resistencia de 6 mm de espesor, estos balaustres verticales se integran a la perfección en los sistemas de barandillas superiores e inferiores de PVC celular INTEX (incluidas las líneas Liberty, Hampton, Providence, Dartmouth y Nautilus). Ideal para entornos costeros, refugios junto al lago y balcones comerciales, este sistema ofrece una estética moderna y despejada con la durabilidad y el bajo mantenimiento de los materiales de grado marino.

Características y beneficios clave

  • Vistas despejadas: Los balaustres de vidrio templado transparente maximizan las vistas al paisaje circundante, al tiempo que preservan la seguridad tradicional de los rellenos verticales.
  • Integración perfecta de los rieles: Los rieles superior e inferior cuentan con canales prefabricados diseñados específicamente para balaustres de vidrio, lo que elimina la necesidad de fijaciones mecánicas, fresado en obra o clips visibles.
  • Resistencia a la corrosión y a la intemperie: Diseñado para soportar las duras condiciones climáticas costeras sin oxidarse, empañarse ni degradarse con el tiempo.
  • Mayor flujo de aire: La configuración vertical de los balaustres de vidrio permite la circulación de la brisa natural a la vez que sirve como barandilla de seguridad.
  • Mantenimiento mínimo: Fácil de limpiar con limpiadores de cristales estándar; elimina la necesidad de repintar, teñir o aplicar tratamientos anticorrosión.
  • Compatibilidad con múltiples sistemas: Diseñado para integrarse sin problemas con los principales perfiles de rieles celulares de PVC de INTEX, logrando así un diseño de sitio coherente.

Aplicaciones

  • Sistemas de tarimas para zonas costeras y frente al mar
  • Balcones comerciales y residenciales
  • Terrazas para comer al aire libre y para disfrutar de la hospitalidad
  • Fincas panorámicas de montaña y rurales
Especificaciones
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Material: 1/4" Thick Heavy-Duty Tempered Safety Glass
    • Baluster Dimensions: 1/4" x 3-5/8" (or 4") profiles available in 31" (for 36" rail height) and 37" (for 42" rail height)
    • Packaging: Sold in packs of 5 balusters
    • System Height Compatibility: 36" and 42" finished railing heights
    • Section Lengths: Compatible with standard 6' and 8' level rail section spans
    • Rail Compatibility: Liberty, Hampton, Providence, Dartmouth, and Nautilus series pre-routed glass-ready rail sets
    • Installation Method: Drop-in channel mounting (no exposed screws or metal clips)
    • Application Scope: Level guardrail installations (commercial & residential)
    • Code Compliance: Meets IRC and IBC safety standards for tempered architectural glass infills
Especificaciones técnicas
  • Referenciadartmouth-glass-baluster
  • Familia de productoRailing Systems
  • Grupo de productosBalusters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 63 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniClass Railing