Descripción general del producto
El sistema de balaustres de vidrio INTEX ofrece una sofisticada opción de relleno para barandillas que maximiza las vistas panorámicas y la ventilación, a la vez que garantiza la seguridad y cumple con la normativa vigente. Fabricados con vidrio de seguridad templado de alta resistencia de 6 mm de espesor, estos balaustres verticales se integran a la perfección en los sistemas de barandillas superiores e inferiores de PVC celular INTEX (incluidas las líneas Liberty, Hampton, Providence, Dartmouth y Nautilus). Ideal para entornos costeros, refugios junto al lago y balcones comerciales, este sistema ofrece una estética moderna y despejada con la durabilidad y el bajo mantenimiento de los materiales de grado marino.
Características y beneficios clave
Aplicaciones
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |