Publique sus productos
Flat Panel Newel Post Wrap

Flat Panel Newel Post Wrap

Traducido por Google,

Descripción general del producto

El poste de barandilla extruido INTEX ofrece una solución de alto rendimiento y bajo mantenimiento para barandillas de porches, terrazas y balcones. Fabricado con PVC celular de primera calidad mediante tecnología de extrusión, este poste proporciona la estética tradicional y los detalles nítidos de la madera tallada a medida, sin la susceptibilidad a la putrefacción, la hinchazón o la degradación por la intemperie. Diseñado para una integración perfecta en aplicaciones comerciales y residenciales de alta gama, el poste de barandilla extruido INTEX se adapta a postes estructurales de madera o acero, ofreciendo integridad estructural y belleza arquitectónica.

Características y beneficios clave

  • Durabilidad inigualable: Fabricado con PVC celular de alta densidad que no se pudre, no se astilla, no se pela, no se agrieta ni absorbe la humedad.
  • Mantenimiento mínimo: Altamente resistente a la humedad, la exposición a los rayos UV y los daños causados ​​por insectos, lo que elimina la necesidad de repintar y sellar con frecuencia.
  • Integración versátil: Diseñado para adaptarse a postes estructurales estándar (de madera o acero) o para montarse con herrajes de montaje especializados de INTEX.
  • Listo para pintar: Se entrega listo para el acabado con pintura de látex 100% acrílica que coincida con la paleta de colores requerida para el proyecto.
  • Estética auténtica de carpintería: líneas nítidas y definidas, y proporciones clásicas que reproducen la carpintería tradicional de madera hecha a mano.
  • Uso comercial y residencial: Opciones que cumplen con los códigos IRC e IBC para una amplia aplicación en proyectos multifamiliares, comerciales y unifamiliares.

Aplicaciones

  • Balcones y porches comerciales
  • Complejos residenciales multifamiliares
  • Viviendas unifamiliares a medida y arquitectura costera
  • Reformas históricas y exteriores de estilo tradicional moderno
Especificaciones
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Material: Extruded / Cellular PVC
    • Finish / Color: Standard White (Paintable with 100% Acrylic Latex, LRV ≥ 55)
    • Profile Options: Available in multiple sizes (e.g., 5"x5", 6"x6", 8"x8", custom nominal sizes)
    • Height Options: Standard heights (e.g., 38", 44", 48", 54", 108" sleeve lengths)
    • Core Compatibility: Accepts internal structural pipe mounts or 4x4 / 6x6 wood posts
    • Compliance & Code: IBC and IRC code compliant (when installed per manufacturer guidelines)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflat-panel-newel-post-wrap
  • Familia de productoNewels & Column Wraps
  • Grupo de productosNewels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Pilares
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 15
  • Título OmniClass Posts, Newel Posts, Pickets