Publique sus productos
Fluted Panel Column Wrap
Fluted Panel Column Wrap

    Fluted Panel Column Wrap

    Traducido por Google,

    Transforme los postes estructurales en columnas elegantes y con detalles arquitectónicos gracias a los revestimientos de PVC celular para columnas de INTEX Millwork Solutions . Diseñados para una fácil instalación sobre postes de soporte de madera, acero o aluminio, los revestimientos de INTEX ofrecen el aspecto clásico de la carpintería tradicional de madera sin el mantenimiento constante, la putrefacción, las grietas ni los daños causados ​​por insectos.

    Fabricados con PVC celular de alta densidad, estos revestimientos para columnas ofrecen una durabilidad superior, resistencia a la humedad y una gran resistencia a las condiciones climáticas extremas, lo que los convierte en una opción ideal para postes de porches, pórticos, zonas de estar al aire libre y fachadas comerciales.

    Características y beneficios clave

    • Fabricación en PVC celular: No se pudre, deforma, astilla, pela ni absorbe humedad, lo que la hace ideal para el contacto con el suelo y los entornos costeros adversos.
    • Fácil instalación: Los diseños de juntas entrelazadas de dos o cuatro piezas permiten una instalación rápida y sin juntas alrededor de los postes de soporte estructurales existentes.
    • Precisión arquitectónica: Los detalles nítidos de los bordes y las líneas limpias reflejan los perfiles de molduras clásicas, tanto históricas como modernas.
    • Mantenimiento sencillo: No requiere pintura para su protección, pero se puede pintar fácilmente con pintura de látex 100 % acrílica (LRV 55 o superior) para que combine con cualquier paleta de diseño.
    • Perfiles versátiles: Disponibles en estilos arquitectónicos cuadrados no cónicos, cónicos, estriados, de panel empotrado y de panel en relieve.
    • Kits de molduras completos: Las opciones de molduras de capitel y base (incluidos los detalles de la cornisa, la base y el junquillo) permiten una personalización completa.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafluted-panel-column-wrap
    • Familia de productoNewels & Column Wraps
    • Grupo de productosColumns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Pilares
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 44 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Posts and Columns
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
    • Título OmniClass Columns

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica