Publique sus productos
Hampton Plain Square Baluster
Hampton Plain Square Baluster
Hampton Plain Square Baluster

    Hampton Plain Square Baluster

    Traducido por Google,

    Descripción general del producto

    El sistema de barandilla extruida INTEX Hampton presenta un perfil de riel superior plano de 8,9 cm (3,5"), clásico y robusto, que le confiere una apariencia de carpintería de alta gama. Fabricado con PVC celular extruido al 100% que rodea un núcleo interno de refuerzo de aluminio de alta resistencia, el sistema Hampton ofrece integridad estructural y resistencia de grado comercial. Resiste la putrefacción, la hinchazón, las grietas y la corrosión, lo que lo convierte en una solución ideal de bajo mantenimiento para porches, balcones y terrazas, tanto en proyectos residenciales de lujo como en proyectos comerciales multifamiliares.

    Características y beneficios clave

    • Perfil robusto de la carpintería: El generoso pasamanos plano de 8,9 cm (3,5 pulgadas) proporciona una sensación de barandilla sólida y un marco arquitectónico clásico.
    • Núcleo reforzado con aluminio: El refuerzo interno de aluminio de alta resistencia proporciona un rendimiento estructural superior y una gran estabilidad en tramos largos.
    • Integración de hardware oculta: El sistema de soporte de montaje oculto de acero inoxidable garantiza una estética limpia y sin tornillos que evita las manchas de óxido.
    • Construcción de PVC celular: La carcasa exterior de alto rendimiento no se pudre, deforma, agrieta ni absorbe la humedad, incluso en entornos costeros con alta humedad.
    • Versatilidad de relleno personalizado: Compatible con balaustres celulares cuadrados estándar de PVC, balaustres de vidrio, relleno de cables o inserciones de paneles personalizadas.
    • Acabado listo para pintar: El acabado blanco mate estándar no requiere pintura, pero se puede terminar con pintura de látex 100 % acrílica (LRV ≥ 55).

    Aplicaciones

    • Balcones para edificios multifamiliares y comerciales
    • Terrazas y porches residenciales personalizados de alta gama
    • Entornos costeros y marinos
    • Conservación del patrimonio histórico y arquitectura tradicional
    Especificaciones
    • Technical Specifications

      • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
      • Series: Hampton Extruded Rail System (RS30 Series)
      • Material Composition: Extruded Cellular PVC with Heavy-Duty Internal Aluminum Core Reinforcement
      • Top Rail Profile: 3-1/2" Flat Top Profile
      • System Heights: Standard 36" and 42" finished railing heights
      • Section Lengths: Standard 6', 8', and 10' level and stair section kits (custom spans available)
      • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
      • Fasteners & Hardware: Concealed 300-series stainless steel hardware with crush blocks
      • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
      • Code Compliance: Meets International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) guardrail standards
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahampton-plain-square-baluster
    • Familia de productoRailing Systems
    • Grupo de productosBalusters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 63 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing