Publique sus productos
Liberty Plain Square Baluster
Liberty Plain Square Baluster
Liberty Plain Square Baluster
Liberty Plain Square Baluster

    Liberty Plain Square Baluster

    Traducido por Google,

    Descripción general del producto

    El sistema de barandilla extruida INTEX Liberty presenta un perfil de pasamanos superior clásico y elegante, diseñado para ofrecer un atractivo atemporal y un tacto cómodo. Fabricada con PVC celular extruido al 100% que rodea un núcleo interno de aluminio de alta resistencia, Liberty ofrece una robustez de grado comercial junto con el aspecto clásico de la madera. Altamente resistente a la putrefacción, la deformación, el agrietamiento y el desgaste por la intemperie, ofrece una solución duradera y de bajo mantenimiento para porches residenciales de alta gama, balcones comerciales y complejos multifamiliares.

    Características y beneficios clave

    • Perfil clásico en forma de hogaza de pan: el contorno atemporal del riel superior ofrece una ergonomía de agarre cómoda y un estilo arquitectónico tradicional.
    • Resistencia del núcleo de aluminio: Reforzado con un canal interno de aluminio de alta resistencia para una estabilidad estructural excepcional y un rendimiento óptimo en grandes tramos.
    • Durabilidad del PVC celular: La capa exterior de alta densidad no se pudre, no se astilla, no se pela, no se agrieta ni absorbe la humedad, lo que la hace ideal para entornos costeros o húmedos y adversos.
    • Fijación oculta: Utiliza soportes ocultos de acero inoxidable de la serie 300 para una presentación limpia y sin tornillos que evita las manchas de óxido.
    • Múltiples opciones de relleno: se integra a la perfección con balaustres cuadrados de PVC celular estándar, balaustres de vidrio, relleno de cables o diseños de paneles personalizados.
    • Acabado listo para pintar: Viene con un acabado blanco mate limpio que no requiere pintura, pero es totalmente pintable con pintura de látex 100 % acrílica (LRV ≥ 55).

    Aplicaciones

    • Porches y terrazas residenciales de alta gama
    • Balcones comerciales y multifamiliares
    • Propiedades frente al mar y en zonas costeras con alta humedad
    • Renovaciones históricas y desarrollos urbanísticos tradicionales en barrios residenciales.
    Especificaciones
    • Technical Specifications

      • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
      • Series: Liberty Extruded Rail System (RS25 Series)
      • Material Composition: Extruded Cellular PVC with Heavy-Duty Internal Aluminum Reinforcement Core
      • Top Rail Profile: Classic Bread-Loaf Profile (approx. 2-3/4" x 3")
      • System Heights: Standard 36" and 42" finished railing heights
      • Section Lengths: Standard 6', 8', and 10' level and stair section kits
      • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
      • Fasteners & Hardware: Concealed 300-series stainless steel hardware with crush blocks
      • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
      • Code Compliance: Meets International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) guardrail requirements
    Especificaciones técnicas
    • Referencialiberty-plain-square-baluster-wrap
    • Familia de productoRailing Systems
    • Grupo de productosBalusters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 63 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica