Publique sus productos
Nautilus Chamfered Baluster

Nautilus Chamfered Baluster

Traducido por Google,

Descripción general del producto

El sistema de barandillas extruidas comerciales INTEX Nautilus está diseñado específicamente para aplicaciones comerciales, municipales y multifamiliares a gran escala, donde se requiere un rendimiento estructural máximo y el cumplimiento de la normativa. Con un robusto perfil de riel plano de 11,4 cm (4,5"), el sistema Nautilus combina una cubierta exterior de PVC celular 100% extruido con un núcleo interno de aluminio de alta resistencia. Este sistema logra una impresionante capacidad de cubrir grandes luces sin deformación ni pandeo, a la vez que ofrece la apariencia clásica y elegante de la madera tallada a medida, con una resistencia nula a la putrefacción y la humedad.

Características y beneficios clave

  • Perfil comercial destacado: La robusta barandilla superior plana de 11,4 cm (4,5 pulgadas) proporciona una presencia visual imponente y una superficie práctica para colocar bebidas.
  • Capacidad estructural máxima: Reforzada con un núcleo interno de aluminio de gran espesor, diseñado para cumplir con los rigurosos requisitos de carga comercial en tramos largos.
  • PVC celular de bajo mantenimiento: No se pudre, agrieta, astilla, descascara ni absorbe agua, lo que elimina los ciclos de repintado y reduce los costos de mantenimiento de las instalaciones a largo plazo.
  • Sistema de fijación oculto: Los herrajes de montaje de acero inoxidable permanecen completamente ocultos para mantener líneas arquitectónicas limpias y eliminar las manchas de corrosión.
  • Compatibilidad versátil con rellenos: Funciona con balaustres cuadrados de PVC celular estándar, balaustres de vidrio, sistemas de relleno de cables o paneles decorativos personalizados.
  • Acabado listo para pintar: El acabado blanco mate de fábrica no requiere pintura, pero admite pintura de látex 100 % acrílica (LRV ≥ 55) para una igualación de color personalizada.

Aplicaciones

  • Balcones y áreas comunes en edificios multifamiliares
  • Complejos turísticos comerciales, hoteles y terrazas de hostelería
  • Paseos marítimos municipales y estructuras públicas frente al mar
  • Terrazas y porches cubiertos de lujo para fincas.
Especificaciones
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Series: Nautilus Commercial Extruded Rail System (RS45 Series)
    • Material Composition: Extruded Cellular PVC Shell with Heavy-Gauge Internal Aluminum Reinforcement Core
    • Top Rail Profile: 4-1/2" Flat Top Profile
    • System Heights: Standard 36" and 42" finished railing heights
    • Section Lengths: Standard 6', 8', 10', and 12' level and stair section kits (custom spans available)
    • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
    • Fasteners & Hardware: Concealed 300-series stainless steel hardware with structural crush blocks
    • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)

    • • Code Compliance: Full International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) compliance for commercial guardrails

Especificaciones técnicas
  • Referencianautilus-chamfered-baluster
  • Familia de productoRailing Systems
  • Grupo de productosBalusters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 63 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniClass Railing

Disponibilidad en regiones

Norteamérica