Publique sus productos
Raised Panel Column Wrap

Raised Panel Column Wrap

Traducido por Google,

Transforme los postes estructurales en columnas elegantes y con detalles arquitectónicos gracias a los revestimientos de PVC celular para columnas de INTEX Millwork Solutions . Diseñados para una fácil instalación sobre postes de soporte de madera, acero o aluminio, los revestimientos de INTEX ofrecen el aspecto clásico de la carpintería tradicional de madera sin el mantenimiento constante, la putrefacción, las grietas ni los daños causados ​​por insectos.

Fabricados con PVC celular de alta densidad, estos revestimientos para columnas ofrecen una durabilidad superior, resistencia a la humedad y una gran resistencia a las condiciones climáticas extremas, lo que los convierte en una opción ideal para postes de porches, pórticos, zonas de estar al aire libre y fachadas comerciales.

Características y beneficios clave

  • Fabricación en PVC celular: No se pudre, deforma, astilla, pela ni absorbe humedad, lo que la hace ideal para el contacto con el suelo y los entornos costeros adversos.
  • Fácil instalación: Los diseños de juntas entrelazadas de dos o cuatro piezas permiten una instalación rápida y sin juntas alrededor de los postes de soporte estructurales existentes.
  • Precisión arquitectónica: Los detalles nítidos de los bordes y las líneas limpias reflejan los perfiles de molduras clásicas, tanto históricas como modernas.
  • Mantenimiento sencillo: No requiere pintura para su protección, pero se puede pintar fácilmente con pintura de látex 100 % acrílica (LRV 55 o superior) para que combine con cualquier paleta de diseño.
  • Perfiles versátiles: Disponibles en estilos arquitectónicos cuadrados no cónicos, cónicos, estriados, de panel empotrado y de panel en relieve.
  • Kits de molduras completos: Las opciones de molduras de capitel y base (incluidos los detalles de la cornisa, la base y el junquillo) permiten una personalización completa.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaraised-panel-column-wrap
  • Familia de productoNewels & Column Wraps
  • Grupo de productosColumns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Pilares
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 44 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Posts and Columns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniClass Columns