Publique sus productos
CIERRAPUERTAS CTB 72
CIERRAPUERTAS CTB 72
CIERRAPUERTAS CTB 72
CIERRAPUERTAS CTB 72
CIERRAPUERTAS CTB 72

    CIERRAPUERTAS CTB 72

    El Cierrapuertas CTB 72 Inther para puertas estándar y RF de hasta 100kg, con ángulo máximo de apertura de 180º-125º. Disponible con y sin sistema de retención y con regulación de golpe final y de velocidad de cierre.Este modelo de cierrapuertas tiene un mecanismo de piñón-cremallera y soporta anchos de hoja de hasta 1250 mm. Además, cumple con las especificaciones descritas en la normativa UNE EN 1154 para dispositivos de cierre controlado de puertas.El CTB 72 es un cierrapuertas muy fácil de instalar, apto para montaje en superficie en puerta estándar en el lado de apertura.Disponible en cuatro acabados diferentes: Plata, Latón satinado, Blanco y Negro.
    Especificaciones
    • Cierrapuertas hidráulico de superficie para puertas estándar y cortafuego (FD), adecuado para hojas de puerta de hasta 100 kg y 1250 mm de anchura, con un ángulo máximo de apertura de 180°–125°. Incorpora un mecanismo de piñón y cremallera y una válvula termoconstante, que garantiza un funcionamiento fiable y uniforme frente a variaciones de temperatura.El cierrapuertas dispone de fuerza de cierre regulable EN 2–5, con regulación independiente de la velocidad de cierre (180°–15°) y del golpe final o cierre final (15°–0°). Disponible con o sin función de retención (hold-open). Cumple plenamente con las normas UNE EN 1154 y EN 1634-1 para dispositivos de cierre controlado y aplicaciones en puertas cortafuego.Diseñado para una instalación sencilla mediante montaje en superficie sobre la hoja de la puerta, en el lado de apertura.Acabados disponibles: Plata, Oro, Blanco y Negro.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCtb-72-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de productosDOOR CLOSERS-CTB
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas