Publique sus productos
CIERRAPUERTAS CTO 96 EN 3-6
CIERRAPUERTAS CTO 96 EN 3-6

    CIERRAPUERTAS CTO 96 EN 3-6

    El Cierrapuertas CTO 96 Inther oculto para puertas estándar y RF de hasta 120kg, con ángulo máximo de apertura de 120º. Disponible sin sistema de retención y con regulación de golpe final y de velocidad de cierre. Cuenta con fuerza regulable EN 3-6.Este modelo de cierrapuertas tiene un mecanismo de leva y soporta anchos de hoja de hasta 1400 mm y gruesos de hoja superiores a 50 milímetros. Además, cumple con las especificaciones descritas en la normativa UNE EN 1154 y 1155 para dispositivos de cierre controlado de puertas, además de contar con el certificado BS 8300 que garantiza la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad.El CTG 96 es un cierrapuertas muy fácil de instalar, apto para montaje oculto en puerta estándar en el lado de apertura. Se instala con una guía de 31 milímetros de grosor.Disponible en un acabado: Plata.
    Especificaciones
    • Cierrapuertas oculto modelo CTO 96 Inther, diseñado para puertas estándar y cortafuego (RF) de hasta 120 kg. Permite un ángulo máximo de apertura de 120° e incorpora regulación de velocidad de cierre y golpe final para un funcionamiento suave y controlado. Disponible sin sistema de retención. Cuenta con fuerza regulable EN 3-6. Equipado con mecanismo interno de leva, admite anchos de hoja de hasta 1400 mm y espesores superiores a 50 mm. Cumple con la normativa UNE EN 1154 y EN 1155 para dispositivos de cierre controlado de puertas, además de certificación BS 8300 que garantiza la accesibilidad para personas con discapacidad. Sistema de fácil instalación, concebido para montaje oculto en puertas estándar en el lado de apertura, mediante guía de 31 mm de grosor. Disponible en acabado plata.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacto-96-en-3-6-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de productosDOOR CLOSERS-CTO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-26
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas