Publique sus productos
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track

    Biba SLIM Track

    Traducido por Google,

    Pequeña sofisticación

    Individualmente o en una composición a juego, la sofisticación es el resultado. Piensa en Biba si estás planeando un restaurante elegante, un vestíbulo de hotel minimalista, un bar de inspiración escandinava, una tienda urbana o incluso el comedor de tu casa, y crea un ambiente a tu gusto.

    Combina formas y colores en una fusión infinita de posibilidades, que te llevará desde lo simple y sofisticado, a una composición luminaria que realmente deje volar tus ideas.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 577 lm - 943 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90

      Optics: 30°, 55°

      Power: 6 W

      Installation: Track (TR)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBiba_SLIM-track
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosBiba
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)117
    • Ancho (mm)78
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring