Publique sus productos
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100

    Pipes T 45 / 100 & TC 100

    4.2 de 5 estrellas4.2(51 reseñas)
    Traducido por Google,

    Enfoque en la pista

    Su diseño innovador lo hace irresistible.

    Su diseño sencillo, neutro y versátil, se adapta fácilmente a cualquier espacio. Gracias a su versatilidad, rendimiento impecable y alta eficiencia, tiene el poder de captar la atención y crear una atmósfera especial.

    Lo que hace que la luminaria sea única y diferente es su parte frontal. Para lograr un alto confort visual, el reflector está empotrado hacia el interior, mientras que el embudo actúa como zona de transición para minimizar el contraste.

    Diseño: Serge Cornelissen

    Versiones:

    • Tubos T 45 (Diámetro: 45 mm, Altura: 164 mm)
    • Tubos T 100 (Diámetro: 100 mm, Altura: 235 mm)
    • Tubos TC 100 (Diámetro: 100 mm, Altura: 140 mm)
    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 581 lm - 3106 lm

      Optics: 15°, 20°, Zoom spot 21°-47°, 27° HC, 30°, 36°, 37° HC, 40°, 43° HC, 56°, 60

      Led colour: 927, 930, 935, 940, Alaska, Clear white, Fresh rose, Plant white, Tunable white 2700-6500K, Warm crispy, Warm vivid

      Driver: CASAMBI, DALI-2, FO, TD

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapipest
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de productosPipes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-22
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring