Publique sus productos
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended

    Dawn Suspended

    4.3 de 5 estrellas4.3(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Luz de la mañana

    Dawn es la luminaria perfecta para los románticos que adoran la suave luz del amanecer. A diferencia de otras luminarias que tienen la fuente de luz en el centro, Dawn la oculta tras el borde y solo revela una iluminación suave y uniforme, comparable a la del amanecer.

    Dawn presume de elegantes detalles como un marco de una sola pieza, un delicado diseño de bordes y un interior 100 % limpio, sin elementos visibles. Es una luminaria que cuida cada detalle, convirtiendo un cable de alimentación en un elemento llamativo, y es un ejemplo perfecto de cómo convertir un producto decorativo estándar en una experiencia de iluminación única.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 1795 lm - 3643 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Power: 27 - 48 W

      Driver: Remote

      Installation: Suspended

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadawn_s
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosDawn
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring