Publique sus productos
Demi R HMP 2 w blind

Demi R HMP 2 w blind

Traducido por Google,

"Reanimador de oficina".

Flexibilidad total de disposición del espacio. De todos modos, en cualquier lugar.

Demi representa una solución de iluminación de alta calidad para edificios de oficinas. Proporciona la máxima eficiencia y una iluminación uniforme en todas partes. Es perfecto para áreas donde se necesita la máxima flexibilidad en la disposición del espacio o cuando aún no se conoce el diseño final. El cuerpo de luminaria universal se puede instalar en pladur o techos modulares, asegurando la mejor combinación con el diseño del espacio interior.

Especificaciones
  • Installation: recessed (R).

    Light source: highflux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.

    Optic: satin silver coated aluminium louvre (HMP).

    Body: steel sheet, powder coated. 

    Advantages: low glare, low contrast, luminance control, tunable white light source. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI).

    Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

    IP protection: 20. 

    Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation, GST quick connector available on request.

Especificaciones técnicas
  • Referenciademi_R_hmp_2_blind
  • Familia de productoGeneral
  • Grupo de productosDemi
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEslovenia
  • Fabricado enEslovenia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000030
  • Nombre ETIMAccessories for lighting
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
Productos similares