Publique sus productos
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular

    Futon W Mirror Rectangular

    Traducido por Google,
    Todo visible

    Descubre tu cara más bella
    El diseño de baño minimalista requiere un producto todo en uno como Futon Mirror. La luz lateral iluminará tu rostro y tu ropa de la mejor manera sin sombras ni desviaciones de color. Tiene un calentador integrado para evitar que la superficie del espejo condense vapor.

    Diseñado por: Lorenzo Truant

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 2558 - 3945 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 38W
      Installation: Wall
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafuton-w-mirror-rectangular
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosFuton
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment