Publique sus productos
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal

    Lysabel S Horizontal

    Traducido por Google,

    Un sable de luz

    Lysabel siempre aportará un toque de sofisticación a tu espacio, ya sea vertical, horizontal, inclinada, individual o agrupada en diferentes composiciones creativas. Es un tubo esbelto, de iluminación homogénea y sin sombras. Su aspecto es limpio, minimalista y refinado, con cada detalle cuidadosamente elaborado. Parece frágil, pero no lo es. Su fuerza es versátil: por el poder de la luz y la apariencia.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 767 lm - 1517 lm

      LED colour: 2300K, CRI>90; 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 12 W

      Installation: Suspended (S)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialysabel-s-horizontal
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosLysabel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPMMA
    • Material secundarioExtruded Aluminum
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment