Publique sus productos
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154

    Nitor RV Flat D.154

    Traducido por Google,

    "Simplemente eficiente"

    Llevando la eficiencia mucho más allá del ahorro energético.

    El downlight clásico se ha mejorado y revisado fundamentalmente. Con un rendimiento sin concesiones, máxima eficiencia y con una amplia variedad de aplicaciones, se ha convertido en una parte indispensable de (casi) todos los proyectos.

    También es una oportunidad para cambiar las lámparas, donde el consumo de energía se puede reducir hasta en un 70 % y se puede alcanzar un tiempo de recuperación rápido. Además, con el mismo diámetro, la sustitución de la luminaria es rápida y limpia, sin necesidad de trabajos adicionales en el techo.

    Diseño: Bojan Klančar

    Especificaciones
    • Installation: Recessed

      LED colour: 827, 830, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Luminaire luminous flux: 1123 lm - 2186 lm

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) / Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR) / Highly efficient optic with uniform distribution, metalized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from polycarbonate.

      IP protection: 44, 54

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNitor_Flat-154
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de productosNitor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)63
    • Ancho (mm)154
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares