Publique sus productos
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC

    Nitor PRO HC

    Traducido por Google,

    "Simplemente eficiente"

    Llevando la eficiencia mucho más allá del ahorro energético.

    El downlight clásico se ha mejorado y revisado fundamentalmente. Con un rendimiento sin concesiones, máxima eficiencia y con una amplia variedad de aplicaciones, se ha convertido en una parte indispensable de (casi) todos los proyectos.
    También es una oportunidad para cambiar las lámparas, donde el consumo de energía se puede reducir hasta en un 70 % y se puede lograr un tiempo de amortización rápido. Además, con el mismo diámetro, la sustitución de la luminaria es rápida y limpia, sin necesidad de realizar trabajos adicionales en el techo.

    Especificaciones
    • Installation: Recessed ceiling (RV)
      Optic: Highly efficient optic with uniform distribution, metallized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from polycarbonate (funnel from aluminium).
      Nominal Luminaire Luminous flux: 5100 lm
      Light source luminous flux: 6150 lm
      Power: 40 W
      Correlated colour temperature - CCT: 4000 K
      Colour Rendering Index - CRI: 80
      Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3
      Lumen maintenance factor: 50000h L80 B10 at 35°C
      Driver: LED driver with fixed output
      Power supply: 230V 50Hz
      IP Protection : IP20
      IK Protection: IK06
      Weight: 2.4 kg
      Energy class: A++



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNitor_PRO_hc
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de productosNitor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring