Publique sus productos
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ

    Pipes RVSQ

    Traducido por Google,

    "Totalmente receptivo"!

    Enfoque como una cuestión de elección.

    Una gama de focos LED empotrados aúna eficiencia y personalización. Con una amplia variedad de combinaciones de colores, opciones de potencia y tamaños, Pipes R es un foco que puede integrarse discretamente o convertirse en un elemento llamativo en el espacio.

    El concepto de »Menos es más« fue más allá del diseño en sí mismo o la forma en que se utiliza un espacio. Todos y cada uno de los componentes del producto se han optimizado para hacer que Pipes R sea altamente eficiente y asequible.

    Diseño: Serge y Robert Cornelissen

    Especificaciones
    • Beam angle: 20°, 30°, 55°

      Luminaire luminous flux: 390 lm - 748 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940, Dim to warm

      Power: 4W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapipes-rvsq
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de productosPipes R
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment