Publique sus productos
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T

    Rulo T

    Traducido por Google,

    Rulo es todo lo que un foco debería ser, ni más ni menos. Su simplicidad es su punto fuerte, ofreciendo máxima eficiencia y un rendimiento de primer nivel con una excelente relación calidad-precio .

    Esto la hace ideal para entornos minoristas y otras aplicaciones donde la rentabilidad es fundamental. Además, cuenta con una amplia selección de ángulos de haz y lentes especiales que ofrecen un alto confort visual.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 975 - 3672 lm
      Optics: 15°, 22°, 36°, 62°
      LED colour: 3000 K / CRI ≥ 80, 4000 K / CRI ≥ 80, 2700 K / CRI ≥ 90, 3000 K / CRI ≥ 90, 3500 K / CRI ≥ 90, 4000 K / CRI ≥ 90, Tunable white 2700-6500K, Optimum for bread, cheese, pastries and wine, Optimized colours for fashion lighting, Optimum for meat and salami, Optimum for fish, sea food, jewlersy and cosmetics, Optimum for fruits and vegetables.
      Driver: FO - Fixed output - on/off, DALI-2, DALI Casambi Bluetooth controller
      Power: 10W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarulo-t
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de productosRulo T
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)82
    • Ancho (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía