Publique sus productos
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T

    Rylo T

    Traducido por Google,

    Extraordinario confort lumínico

    Rylo no es un downlight común. Gracias a su óptica especial, proporciona un alto confort visual y genera una emisión de luz circular.

    No destaca. La fuente de luz está oculta y solo se ve luz pura sin deslumbramientos. Es universal, perfecta para cualquier espacio y proyecto.

    Una luminaria para toda la vida

    Diseño limpio y atemporal, alto confort visual, fusión perfecta con el espacio y estética minimalista la convierten en una luminaria de la que nunca te cansarás.

    Especificaciones
    • LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500, CRI>90, 4000K, CRI>90
      Mounting: Track mounted
      Luminaire luminous flux: 305 lm - 1519 lm
      Power:
      6 - 15 W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarylo-t
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosRylo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Flexible Lighting
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Productos similares