Publique sus productos
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C

    Wave Round C

    Traducido por Google,

    "La vida es un círculo completo"

    Si no te gustan los círculos, sigue adelante.

    Desafía tu creatividad diseñando figuras repetitivas o una combinación original de diferentes formas y tamaños, sin perder el punto focal.

    'Wave round' puede parecer todo brillo y glamour, pero también cuenta con una mayor eficiencia y menos deslumbramiento y, como tal, es apropiado para su recepción, la entrada de un edificio o un centro comercial. Es un objeto que busca llamar la atención sin dominar tu espacio.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 1690 - 65743 lm

      Led colour: 827, 830, 835, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Ceiling (C)


      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or soft-light prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions. 

      Power supply: 230V 50Hz.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWave_Round_C
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosWave Round
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-23
    • Número de edición2
    • Altura (mm)88
    • Ancho (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring