Publique sus productos
Wave SDI
Wave SDI
Wave SDI
Wave SDI
Wave SDI
Wave SDI
Wave SDI
Wave SDI
Wave SDI
Wave SDI

    Wave SDI

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    "Aburrido de ser heterosexual"

    Si heterosexual no es lo tuyo, estás en la página correcta.

    Desde la forma clásica hasta un dibujo artístico con líneas irregulares y objetos redondos, Wave te da el privilegio de hacerlo tan grande y atrevido como quieras. Usa un cuarto o un octavo de círculo y combínalo con las líneas rectas de Gyon, creando algo completamente único y que se ajuste a tus necesidades. Wave es la elección perfecta para espacios grandes y fluidos, ya que puede seguir fácilmente la arquitectura y ofrece a los visitantes un motivo para mirar hacia arriba.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 1471 lm - 16673 lm

      Led colour: 827, 830, 835, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Suspended (S).


      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic:
      Satin opal diffuser (SOP) or soft-light prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light.

      Body:
      Extruded aluminium profile, powder coated.

      Ceiling cup:
      For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear:
      Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply:
      230V 50Hz.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWave_sdi
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosWave
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)88
    • Ancho (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring