Publique sus productos
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7

    Zoe Z7

    2.8 de 5 estrellas2.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Creativo. Único. Tuyo.

    Mezcle y combine su combinación favorita de cinco formas diferentes y una paleta de colores de moda para crear algo que se ajuste a sus deseos como un guante. Los mejores materiales, las tecnologías ecológicas y la producción sofisticada se reflejan en un diseño de primer nivel y dan a este elemento decorativo la oportunidad de crear el ambiente de sus sueños.

    Ya sea que planee una casa, un restaurante, un hotel o una tienda, Zoe encuentra su lugar en interiores urbanos minimalistas con influencia escandinava y los convierte en algo verdaderamente hermoso.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 265 lm - 1067 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satined prismatic lens dome for uniform light distribution.

      Body: Aluminium, powder coated.

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately.

      Control gear: Constant current driver - order separately.

      Power supply: 150 - 350mA / 230V 50Hz.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazoe_z7
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosZoe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)86
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring