Publique sus productos
STUDOR® P.A.P.A.™

STUDOR® P.A.P.A.™

Traducido por Google,
STUDOR® PAPA™ es el complemento perfecto para la gama existente de válvulas de admisión de aire (AAV) Studor. Juntos forman el SISTEMA STUDOR; una solución total a los requisitos de ventilación de edificios.
TEC-VENTS protegerá el sello de agua de los accesorios de derivación del sistema, mientras que el combo PAPA / Maxi-Vent se ocupa de manera efectiva de la presión positiva y negativa en la chimenea. Esta combinación mantiene el equilibrio perfecto del sistema, restableciendo rápida y eficientemente las condiciones de presión atmosférica uniformes en todo el sistema, evitando así el sifonaje de cualquier trampa.
Las ventajas:
El STUDOR PAPA como parte del completo Sistema STUDOR

Proporciona protección completa contra presiones positivas y negativas en el sistema.
Reemplaza extensas tuberías de ventilación ahorrando materiales y costos de instalación
Proporciona una mayor libertad de diseño para ingenieros, arquitectos y profesionales del diseño.
Elimina las penetraciones en el techo propensas a filtraciones. No se requieren penetraciones en el techo sin importar la altura del edificio.
Reduce la necesidad de dispositivos cortafuegos que eviten el efecto chimenea en las tuberías, reduciendo el riesgo de que el fuego se propague hacia arriba entre plantas.
Se puede adaptar a un sistema de drenaje existente para resolver problemas de presión positiva
Previene la propagación de gases de alcantarillado olorosos
No requiere mantenimiento, ya que todos los productos STUDOR son dispositivos no mecánicos
Tiene una garantía de por vida equivalente a la del sistema de drenaje en el que está instalado
Fácil de instalar, no requiere mano de obra altamente calificada o capacitación especial
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaa-papa
  • Familia de productoGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Grupo de productosStudor®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste and Vent Piping
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Oceanía Norteamérica