Publique sus productos
STUDOR® Recess Box

STUDOR® Recess Box

Traducido por Google,
La caja empotrada multiusos STUDOR® se puede usar con cualquier MINI-VENT®, TEC-VENT™ o REDI-VENT™ que esté ubicado en paneles de yeso.
El diseño de caja y brida de montaje de una sola pieza no necesita marco ni soporte adicional cuando se instala en la bahía de postes
El montaje opcional mediante el uso de la barra estabilizadora Water-Tite permite colocar la caja en cualquier lugar de la bahía de postes
Contiene tapa de prueba integral con junta de goma para prueba de fugas y protección durante la fase de construcción
La caja de acceso se conecta a un tubo de ventilación de ABS o PVC de 1½" o 2"
Incluye una rejilla a presión de una pieza
La caja empotrada lleva listados UPC e ICC
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaa-recess-box
  • Familia de productoGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Grupo de productosStudor®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste and Vent Piping
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Oceanía Norteamérica