Publique sus productos
STUDOR® Trap-Vent™

STUDOR® Trap-Vent™

Traducido por Google,
AAV y trampa combinados de gama alta para ventilación de fontanería
El Studor Trap-Vent compacto y de gran estilo es un purgador combinado con un sello de agua de 50 mm y un AAV integral, que reduce la necesidad de ventilación secundaria en pequeños grupos de accesorios y reemplaza los purgadores S y P convencionales. El Trap-Vent protege el sello de su trampa, deteniendo los malos olores provenientes de los sifones vacíos y eliminando el gorgoteo.
Ajustable en altura para una instalación totalmente flexible e integrando una autolimpieza inteligente, el Trap-Vent es adecuado para baños y duchas, proporcionando la solución ideal para resolver problemas en construcciones nuevas, así como en reformas. En general, el Trap-Vent está disponible en tres versiones:

COMPACTO
Trap-Vent COMPACTEl Trap-Vent original y 'adecuado para su propósito', combinado AAV y trampa, provisto en ABS blanco. Quizás más adecuado para aplicaciones debajo del fregadero donde el sifón no estará a la vista, aunque también complementa perfectamente los baños blancos.

DISEÑO
Trap-Vent DISEÑO Una versión mejorada del Trap-Vent Compact con un revestimiento exterior en un acabado de placa de cromo pulido, que le da a cualquier instalación de plomería una apariencia lujosa.

CLÁSICO
Trap-Vent DESIGN Una versión básica del Trap-Vent Design con el revestimiento exterior en ABS blanco liso, que brinda una opción rentable posicionada entre el diseño básico del Trap-Vent Compact y el acabado cromado pulido más lujoso del Trap-Vent. Diseño de ventilación.

Beneficios y características del Studor Trap-Vent:
El producto viene con una garantía de por vida; equivalente al del sistema de drenaje en el que está instalado.
Tiene mucho estilo, lo que permite su instalación en entornos de diseño donde la estética es de gran importancia.
Brinda una mayor libertad de diseño para ingenieros, arquitectos y profesionales del diseño al brindar la capacidad de conectar múltiples accesorios de drenaje. El Trap-Vent se puede instalar como parte del Sistema Studor; esto significa que los Trap-Vents, junto con los otros productos Studor, suministrarán suficiente flujo de aire a todo un edificio en forma de ventilación ramificada sin necesidad de tuberías de ventilación convencionales.
Las temperaturas de funcionamiento oscilan entre: 0°C y +60°C.
Previene la transmisión de gases de alcantarillado olorosos al edificio o áreas circundantes y protege el sello de la trampa.
Se instala fácilmente sin necesidad de conocimientos especializados, lo que ahorra costes generales de instalación.
Elimina el ruido de sifonaje en el sistema de drenaje, y tiene un alto grado de capacidad de autolimpieza. El Trap-Vent cuenta con una reducción de ruido de 20 dB en comparación con los sistemas de trampa convencionales.
Reemplaza extensas tuberías de ventilación, ahorrando costos en material e instalación.
Diseñado según los estándares internacionales, el Trap-Vent es ideal para la ventilación de grupos pequeños (por ejemplo, proyectos de hoteles nuevos y renovados) y la resolución de problemas en edificios existentes. El diseño también reduce la necesidad de dispositivos contra incendios que eviten el "efecto chimenea" en las tuberías, lo que reduce el riesgo de que el fuego se propague hacia arriba entre los pisos.

La instalación
El Studor Trap-Vent se puede instalar hasta 1000 mm por debajo del nivel de inundación del aparato. Debe instalarse en posición vertical en un lugar accesible que permita el libre movimiento de aire hacia la válvula.
La configuración exacta depende de las variaciones regionales, pero, en general, Trap-Vent se proporciona con opciones de salida y conexiones para electrodomésticos de 32 mm / 1¼" o 40 mm / 1½".
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaa-trap-vent
  • Familia de productoGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Grupo de productosStudor®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste and Vent Piping
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Oceanía Norteamérica