El accesorio base ProVent tiene una abertura de ventilación de alivio de presión que se extiende hacia arriba y luego hace un giro de 180 grados hacia abajo utilizando tuberías y accesorios que se conectan al desagüe horizontal del edificio en un punto no menos de 10 diámetros de tubería aguas abajo desde la línea central de la columna vertical hasta la línea central de la bifurcación en Y.
La línea de ventilación de alivio de presión puede discurrir paralela al desagüe horizontal y debe conectarse por encima del eje central del mismo. En situaciones donde las elevaciones existentes requieren que las ramificaciones de aguas residuales o de desechos queden al mismo nivel que el desagüe principal, se requiere una distancia mínima de 40 pulgadas entre el eje central del tubo vertical y la ramificación en Y.
Conjunto de base de PVC ProVent de 3″ x 2″ con deflector frontal.