Publique sus productos
Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″
Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″
Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″

    Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″

    Traducido por Google,

    Esta derivación especial de 3" x 2" para doble calle ofrece dos aberturas a cada lado del tubo ProVent y se instala entre el tubo y una abertura de inodoro de 12". Las aberturas laterales descargan en la tubería horizontal situada por encima del eje central.

    Conexión en Y doble de 3" x 2" para desagüe y ventilación

    • Disminuye los requisitos de mano de obra
    • Reduce los costes del proyecto hasta en un 40%.
    • Agiliza y simplifica la instalación.
    • Reduce el coste de tuberías y accesorios en casi un 50%.
    • Reduce la necesidad de insertos, varillas y perchas.
    • Simplifica los diseños de ingeniería/diseño.
    Especificaciones
    • 3″ X 2″ Double Wye DWV
      Part #: 45528
      Model #: P35392

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprovent-double-wye
    • Familia de productoDrainage, Waste, Venting Drainage Fittings
    • Grupo de productosWye, Combination Fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-05
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías