Publique sus productos
ETICSBOX
ETICSBOX
ETICSBOX

    ETICSBOX

    Traducido por Google,
    ISOBOX ETICSBOX es un tablero de espuma EPS para aislamiento de paredes exteriores de última generación: - Máximo rendimiento térmico - Diseño innovador. - Máxima estabilidad dimensional - Protegido de la radiación IR Fabricado principalmente en gris, EPS ETICSBOX presenta un revestimiento de EPS blanco delgado que brinda protección total contra la radiación IR. ¡No se requiere más lona en el sitio! Totalmente certificado, ETICSBOX mejora el rendimiento térmico debido a su lambda muy baja.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeticsbox
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosETICS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-10-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAislante
    • Material secundarioPoliestireno
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCThermal insulation
    • Código UNSPSC301415
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_26
    • Descripción Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Insulation and Finish Systems
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 11
    • Título OmniClass Expanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls