Publique sus productos
Basement walls
Isodrän

Basement walls

Traducido por Google,
LA PROTECCIÓN TOTAL CONTRA LA HUMEDAD DE SÓTANOS NUEVOS Y VIEJOS Por lo general, los sótanos son espacios fríos y crudos que no se pueden usar para mucho más que almacenamiento o garaje, pero esto no siempre tiene por qué ser el caso. El uso del método ISODRÄN le permite crear un alojamiento de calidad en el sótano de casas existentes o de nueva construcción. Los problemas de humedad no siempre son visibles, por lo que pueden ser difíciles de detectar. Los signos de problemas pueden ser cualquier cosa, desde el olor del sótano hasta ropa que no se seca, pintura descascarada y (o) fugas de agua.
Especificaciones
  • THE ISODRÄN BOARD under the cellar floor provides advantages: -Low building height as no drainage layer is required below/under the ISODRÄN board -Less excavation and removal of mass from the cellar -Less material required therefore lower transportation of loads/masses into the basement -Higher ceilings -The ISODRÄN board replaces rubble and traditional insulation under the cellar floor
Especificaciones técnicas
  • Referenciabasementwalls
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosPorous Insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEspuma rígida
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEC010879
  • Nombre ETIMInsulation blanket/-plate
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_50
  • Descripción Uniclass 2015Mineral fibre slab insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11
  • Título OmniClass Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II CódigoA1020
  • CSI UniFormat II TítuloSpecial Foundations

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia