Publique sus productos
Terrace system
Isodrän

Terrace system

Traducido por Google,
SUELO DE HORMIGÓN CÁLIDO Y SECO SIN AGUA Las azoteas son cada vez más comunes en nuestras ciudades lo que exige mucho en el diseño y ejecución para que no surjan problemas. El uso de ISODRÄN BOARD resolverá los problemas de aislamiento térmico y drenaje con un solo producto.
Especificaciones
  • The ISODRÄN BOARD brings concrete slab a number of advantages: - Quick drying up of water. - Low risk of root ingress - High constant temperature that provides low humidity and little movement in the soffit. - No condensation under the water proofing - Large drainage capacity. The ISODRÄN board is available in six different pressure strength classes which makes it possible to use most types of surfaces such as plantations, once and roads, etc.. The building height can usually also be customized thanks to the board’s two different thicknesses. 65 and 100 mm. In addition, the board’s light weight reduces the load on the slab compared to gravel for drainage.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaterracesystem
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosPorous Insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEspuma rígida
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEC010879
  • Nombre ETIMInsulation blanket/-plate
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_50
  • Descripción Uniclass 2015Mineral fibre slab insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11
  • Título OmniClass Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II CódigoA1020
  • CSI UniFormat II TítuloSpecial Foundations

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia