Publique sus productos
CZ PROTECT: panel de fibra de vidrio moldeado al vacío (CZ) combinado con dos capas de fibrocemento de 3 mm.
ISOLCORE

CZ PROTECT: panel de fibra de vidrio moldeado al vacío (CZ) combinado con dos capas de fibrocemento de 3 mm.

Los paneles PROTECT son la solución diseñada para quienes buscan la máxima protección frente a daños accidentales. Panel al vacío en fibra de vidrio (CZ) acoplado a dos capas de fibrocemento de 3 mm. En aplicación en pared, permite enlucir directamente el panel y aplicar el acabado sin capas adicionales de protección. En aplicación en suelos o cubiertas, el panel Protect ofrece mayor resistencia a posibles daños causados por el tránsito durante la instalación. Otra ventaja es la posibilidad de aplicar la membrana impermeabilizante en caliente directamente sobre el panel, aumentando su resistencia y fiabilidad. DIMENSIONES: 1000x600 / 600x500 / 600x100 / 200x100 mm Otros formatos disponibles bajo pedido ESPESOR DEL PANEL: 16 - 21 - 26 - 31 - 36 mm Conductividad térmica λm: 0,003 W/mK Clase de reacción al fuego: A1 S1 d0
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCZ-protect
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-04-29
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África