Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

ISOPAN Isobox Plissè

Número de Artículo: Isobox_Plisse
Fabricante: Isopan
Familia del producto: Wall Panel
Grupo del producto: Exposed fixing
Anchura (mm): 1000
Fecha de publicación: 2016-12-02
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Polyurethane sandwich panel for walls, with micro-diamond finishing and exposed fixing. It can be installed vertically or horizontally.

UTILIZATION
Isobox plissè is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities, garages and internal partitions.

CHARACTERISTICS
- Sandwich panel with double metal skin
- Polyurethane insulation
- Joint with exposed fixing
- It can be installed vertically or horizontally


Material principal: Steel
Material secundario: Polyurethane
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Walls - Sandwich Panels
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Wall finishing materials
código UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Código: JM21
Uniclass 1.4 Descripción: Insulation with rendered finish
Uniclass 2.0 Código: PR-55-64-42
Uniclass 2.0 Descripción: Insulating Plasters

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.