Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Forjado S20

Número de Artículo: Floor-Slab-S20
Fabricante: Isotex
Familia del producto: Floor slabs
Grupo del producto: S20
Anchura (mm): 1000
Altura (mm): 200
Profundidad (mm): 260
Fecha de publicación: 2020-01-05
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)
Forjado interior de conglomerado madera cemento y vighetas de hormigon hasta 5 m de longitud. Aislamiento acústico Rw = 60 dB, Aislamiento térmico U = 0,63 W / m²K (completo con piso), Resistencia al fuego REI 240

FORJADOS CON VIGUETAS ISOTEX
Forjado "ISOTEX" de madera cemento para estructuras horizontales o inclinadas con aislamiento termo-acústico alto, formado por paneles premontados en elementos de madera cemento, con dimensiones 100 cm x (20-25-30-39), longitud de hasta 6,5-7 mt, con fresados horizontales y verticales con eliminación de los puentes térmicos y acústicos, completo con armadura y chorro de embalaje.

El forjado deberá completarse en la zona de obras con armadura que integre trasdós, red de reparto y chorro de acabado con losa colaborante.

Los paneles de forjado Isotex están provistos del marcado CE de las vigas de conformidad con la norma armonizada europea UNI EN 15037-1, certificaciones de resistencia al fuego (REI 240), transmitancia térmica (D.M. 26/06/2015), pruebas acústicas en obra según las normativas UNI EN ISO 140 y UNI EN ISO 717, pruebas estructurales, certificaciones de materiales conformes con los requisitos para la construcción ecológica y la etiqueta ambiental de tipo III EPD conforme con las normas UNI EN 15804 e ISO 14025 expedidos por los entes encargados.


Material principal: Cement
Material secundario: EPS
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Construcción - Decks, Losas y Suelos
Clasificación IFC: Slab
Uniclass 1.4 Código: L5332
Uniclass 1.4 Descripción: Floor blocks
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
Construction - Decks, Slabs & Floors

Nombre Valor
Application Thermal isolation ; Acoustic isolation
Bar Thickness 8 mm — 16 mm
Length 1000 mm — 5000 mm
Material Wood-cement ; Concrete
Thickness 200 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 1000 mm — 5000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Wood-cement ; Concrete

BIMobject®