Publique sus productos
Dirtstop®
Dirtstop®
    IVAR

    Dirtstop®

    Traducido por Google,

    La gama de artículos IVAR incluye una amplia serie de accesorios para completar las principales líneas de productos. Estos le dan al diseñador la oportunidad de personalizar el producto deseado, asegurando un alto estándar de calidad para satisfacer las necesidades de todos. Por tanto, también están disponibles en formato BIM soportes, cajas, servomotores, insertos, tapas protectoras, válvulas y racores accesorios, virolas, adaptadores, racores y mucho más.

    Especificaciones
    • IVAR Dirtstop®: Swivelling magnetic dirt separator with double filtering action, compact, with connection kit for the installation under the boiler. The double filtering action, guaranteed in any position thanks to the swiveling insert (Patent Pending), is performed by a neodymium magnet (magnetic induction B = 1,2 T (12.000 G)) and a mesh strainer (800 μm) made of AISI 304 stainless steel. The neodymium magnet is diametrically polarized and therefore it develops a homogeneous magnetic field which maximizes the capture of ferrous impurities. The mesh strainer retains all impurities. Impurities precipitate into the large settling chamber at the bottom of the dirt separator. The evacuation of impurities is possible without emptying the system and disassembling the dirt separator, thanks to the removable magnet and to the opening of a 360° swiveling shut-off ball valve. Body material: technopolymer IXEF®. Shut-off ball valve, swiveling fitting and plugs material: CW617N brass. Sealing elements material: Peroxide EPDM. Temperature: 0 ÷ 90 °C. Max pressure: 3 bars. Kv with swiveling insert in position A = 5,6 m3/h angle configuration; Kv with swiveling insert in position A1 = 6,2 m3/h straight configuration; Kv with swiveling insert in position B = 5,5 m3/h angle configuration; Kv with swiveling insert in position B1 =5,7 m3/h straight configuration. Compatible with water or glycol solutions max 50%. Connections: 3/4”M x 3/4"F.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDirtstop
    • Familia de productoOther
    • Grupo de productosOther
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEG000002
    • Nombre ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
    • Nombre UNSPSCLiquid strainers
    • Código UNSPSC40142501
    • Código Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
    • Descripción Uniclass 2015Water strainers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 55 29
    • Título OmniClass Liquid Strainers
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC