Publique sus productos
EQCP1 Equicompact Metering Module
EQCP1 Equicompact Metering Module
    IVAR

    EQCP1 Equicompact Metering Module

    Traducido por Google,

    EQUICOMPACT es el módulo utilitario ultracompacto y versátil con válvula de zona de dos vías, esencial para la gestión del calor. Aparte de los componentes estándar de un módulo utilitario, como válvulas de bola, válvula de zona, filtro y tubo corto para medidor de calor, EQUICOMPACT también alberga el capilar del regulador de presión diferencial para el equilibrio dinámico de los circuitos. Para satisfacer las necesidades del sitio de instalación, EQUICOMPACT también se puede suministrar como plantilla de instalación y componentes funcionales separados. La electrónica de medición se suministra por separado con una gran variedad en función de los requisitos de las instalaciones individuales. EQUICOMPACT también se caracteriza por algunas variantes respecto a la caja de empotrar disponible:

    • código sufijo CB: en la versión estándar de pared con tapa de chapa galvanizada pintada de blanco

    • código sufijo CL: en la versión de pared con estructura de chapa y cubierta preparada para enlucir

    • código sufijo CIB: en la versión empotrable de pared con estructura de polipropileno aislado y tapa de chapa
    pintado de blanco

    Potencia EQUICOMPACT (*) con Kv=2,5: aproximadamente 16 kW

    Potencia EQUICOMPACT (*) con Kv=3,0: aproximadamente 19 kW

    (*) Gradiente térmico = 10 °C; presión diferencial en los extremos del módulo = 300 mbar

    Especificaciones
    • IVAR EQCP1 (Kv 2.50): Two-way metering module for heating and cooling systems with DHW distribution lines and heat metering unit, equipped with template sockets instead of heat meters. Heat module consisting of CW617N brass monobloc with 2-way piston zone valve with M30×1.5 mm connection, selector balancing valve, filter, pocket for heat meter delivery sensor, M10×1 pressure pocket for dynamic balancing valve. Shut-off valves on the delivery and return to the boiler, on the delivery and return from the users, with slots for sealing. Drop pressure of the heat metering module Kv = 3.5. Placed on decomposable brackets and insulated with PP shell. Connections to the uprising columns and to the users of the G 3/4" heat module. Predisposition for heat meter with G 3/4" connections, length 110 mm and nominal flow rate Qnom = 1.5 m3/h. Domestic block with G 3/4" connections that can be intercepted with ball valves with sealing slots. Predisposition for insertion of DHW volumetric meters with G 3/4" connections, length 110 mm and nominal flow rate Qnom = 1.5 m3/h. Code 506587CB assembled in steel flush-mounted metal box with standard painted door, dimensions H 510 ×L 510 ×D 130 mm. Code 506587CL assembled in steel flush-mounted metal box with plasterable door, dimensions H 520 ×L 520 × D 130 mm. Max static operating pressure 10 bar; fluid temperature range 3÷90 ◦C.

      IVAR EQCP1 (Kv 3.00): Two-way metering module for heating and cooling systems with DHW distribution lines and heat metering unit, equipped with template sockets instead of heat meters. Heat module consisting of CW617N brass monobloc with 2-way piston zone valve with M30×1.5 mm connection, selector balancing valve, filter, pocket for heat meter delivery sensor, M10×1 pressure pocket for dynamic balancing valve. Shut-off valves on the delivery and return to the boiler, on the delivery and return from the users, with slots for sealing. Drop pressure of the heat metering module Kv = 3.5. Placed on decomposable brackets and insulated with PP shell. Connections to the uprising columns and to the users of the G 3/4" heat module. Predisposition for heat meter with G 3/4" connections, length 130 mm and nominal flow rate Qnom = 2.5 m3/h. Domestic block with G 3/4" connections that can be intercepted with ball valves with sealing slots. Predisposition for insertion of DHW volumetric meters with G 3/4" connections, length 110 mm and nominal flow rate Qnom = 1.5 m3/h. Code 506539CB assembled in steel flush-mounted metal box with standard painted door, dimensions H 510 ×L 510 ×D 130 mm. Code 506539CL assembled in steel flush-mounted metal box with plasterable door, dimensions H 520 ×L 520 × D 130 mm. Max static operating pressure 10 bar; fluid temperature range 3÷90 ◦C.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEQCP1_Equicompact_Metering_Module
    • Familia de productoMetering systems
    • Grupo de productos3 way modules for heat direct metering equimeter and MC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC