Publique sus productos
Dirtstop® XL
IVAR

Dirtstop® XL

Traducido por Google,

Dirtstop® XL es el desfangador magnético con triple acción filtrante que preserva el sistema y lo mantiene seguro. Las partes metálicas del sistema de calefacción están sujetas a fenómenos de corrosión que liberan al agua impurezas de origen ferroso. También puede haber otras impurezas, como la piedra caliza. Estas impurezas pueden acumularse en las partes del sistema con un pequeño tramo de paso, provocando obstrucciones, ruidos y otros fallos de funcionamiento. Dirtstop® XL combina una protección duradera y eficaz con dimensiones compactas y una gran facilidad de instalación. Gracias a su inserto ciclónico patentado, realiza una separación ciclónica inicial de los desechos no ferrosos. A continuación, la acción del potente imán de neodimio y el filtro de malla completan la acción filtrante favorecida también por el gran volumen para la decantación de impurezas. La limpieza periódica del desfangador se realiza de forma fácil y rápida, sin necesidad de vaciar el sistema.

Especificaciones
  • IVAR Dirtstop® XL: triple effect magnetic dirt separator: cyclonic action guaranteed by a patented internal insert, developed to guide the fluid directed to the boiler in order to maximize the slowing down and decantation of the debris; subsequent removal of ferrous particles by means of a neodymium magnet, magnetic field 14000 G; mechanical filtration with an 800 μm mesh filter (pre- assembled 500 μm filter for the first cleaning of the system). Internal components completely inspectable, removable and washable by removing the upper plug, with the special lever provided. Manual air vent valve. Draining valve with opening lever and tap. Swivel fitting for mounting to the pipeline in different orientations, with the special lever provided. Allowed installation on horizontal, vertical or oblique lines. Buttonhole on magnetic insert, sealing band supplied. Materials: body, cyclonic insert and cap in PA66 + GF 30%; "T" joint and locking ring nut in PA66 + GF 30%; filters in stainless steel AISI 304; seals in peroxide EPDM. Compatible fluids: water; water + glycol max 50%. Maximum recommended flow rate: 2.13 m3/h. Maximum operating pressure: 3 bar. Operating temperature: 0-90 °C. Flow coefficient Kv: 6.7 m3 /h. Connections: Ø22 x Ø22 copper pipe (520124); 3/4" F x 3/4" F (520135); 1"F x 1" F (520136); 1"1/4 F x 1"1/4 F (520139).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDirtstop_XL
  • Familia de productoOther
  • Grupo de productosOther
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliamida
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEG000002
  • Nombre ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nombre UNSPSCLiquid strainers
  • Código UNSPSC40142501
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Descripción Uniclass 2015Water strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC