Publique sus productos
POLIFEMO® / POLIFEMO® PLUS
POLIFEMO® / POLIFEMO® PLUS
    IVAR

    POLIFEMO® / POLIFEMO® PLUS

    Traducido por Google,

    POLIFEMO® y POLIFEMO® PLUS son dispositivos sin partes móviles que, mediante el consumo calibrado de las esferas del interior del cartucho, permiten la dosificación proporcional de polifosfatos y silicatos de calidad alimentaria en agua fría sanitaria. requiere la instalación de dos válvulas de bola aguas arriba y aguas abajo del componente, que permiten cerrar el sistema y reemplazar el cartucho cuando sea necesario. Para evitar interrupciones en el suministro de agua potable, se prevé un ramal de derivación en el sistema. POLIFEMO® PLUS integra una válvula de derivación en el cuerpo de latón, que permite la sustitución del cartucho de recarga sin intervenir en otras partes de cierre, asegurando así la continuidad del sistema. POLIFEMO® y POLIFEMO® PLUS se pueden instalar para proteger calderas, calentadores de agua, lavavajillas y lavadoras. El uso de polifosfatos para la prevención de incrustaciones de cal ofrece un buen desempeño con aguas medias o duras, hasta 30 °f. El agua con valores de dureza más altos puede requerir la adición de un ablandador de agua para proteger todo el sistema. La temperatura también es importante, ya que al aumentar la temperatura, la eficiencia de los polifosfatos disminuye proporcionalmente: en el caso de temperaturas superiores a 60 °C, incluso el agua tratada puede estar sujeta a la precipitación de carbonato de calcio y magnesio (sarro de cal).

    Especificaciones
    • IVAR POLIFEMO® cod. 520150: Spherical crystal polyphosphate and silicate doser with integrated safety filter to protect the system from limescale and corrosion. To be installed vertically or horizontally on the cold water pipe upstream of the domestic hot water producer (boiler, water heater, etc.) or upstream of the appliance to be protected (washing machine, dishwasher). Chemical compounds proportionally dosed thanks to the calibrated consumption of the spheres according to the quantity of water that passes through the component. Float with refill indicator for cartridge replacement. Threaded body in chromed brass CW617N, glass in Grilamid® TR, sealing elements in peroxide EPDM. Flow coefficient Kv= 2,15 m3/h, maximum flow rate 25 l/min (with ΔP = 0,5 bar).  Size of the polypropylene safety filter: 100 μm. Temperature: 0÷40 °C. Maximum working pressure: 10 bar. Volume of water treated with one refill: about 30 m3. Connections: 1/2 "F (x3).  

      IVAR POLIFEMO® PLUS  cod. 520151: Spherical crystal polyphosphate and silicate doser with integrated safety filter to protect the system from limescale and corrosion. To be installed vertically or horizontally on the cold water pipe upstream of the domestic hot water producer (boiler, water heater, etc.) or upstream of the appliance to be protected (washing machine, dishwasher). Chemical compounds proportionally dosed thanks to the calibrated consumption of the spheres according to the quantity of water that passes through the component. Float with refill indicator for cartridge replacement. Threaded body in chromed brass CW617N, glass in Grilamid® TR, sealing elements in peroxide EPDM. Flow coefficient Kv= 1,10 m3/h, maximum flow rate 13 l/min (with ΔP = 0,5 bar).  Size of the polypropylene safety filter: 100 μm. Temperature: 0÷40 °C. Maximum working pressure: 10 bar. Volume of water treated with one refill: about 30 m3. Connections: 1/2 "F (x3). Integrated by-pass to replace the cartridge without interrupting the water supply to the system.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPOLIFEMO-POLIFEMO_PLUS
    • Familia de productoOther
    • Grupo de productosOther
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2019-07-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Filtro
    • Código ETIMEC001210
    • Nombre ETIMWater filter
    • Nombre UNSPSCLiquid strainers
    • Código UNSPSC40142501
    • Código Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
    • Descripción Uniclass 2015Water strainers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Softeners
    • Número OmniClass23-27 55 11 11
    • Título OmniClass Water Filters
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING