Publique sus productos
Earth Shield® Waterstop - Hydrophilic (water-swelling) Strip Applied Waterstop

Earth Shield® Waterstop - Hydrophilic (water-swelling) Strip Applied Waterstop

Traducido por Google,

El tipo NB190® es un impermeabilizante de caucho de cloropreno hidrofílico moderno con una durabilidad inigualable y capacidades de sellado contra el agua. Fabricado SIN BENTONITA, caucho de cloropreno modificado, Tipo NB190® más del doble de su tamaño original (400% en 36 días) cuando se expone al agua. Esta expansión crea un sello de compresión efectivo dentro de las juntas de movimiento limitado o nulo. El tipo NB190® puede expandirse y volver a expandirse un número ilimitado de veces prácticamente sin pérdida de propiedades físicas. Además, el tipo NB190® tiene una excelente resistencia a muchos productos químicos, es resistente al calor y es seguro para el agua potable.

El tapón hidrofílico de caucho de cloropreno modificado Earth Shield® se usa como un diafragma hermético a los fluidos, que corre a lo largo de la junta, para plantas de tratamiento de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales y estructuras de contención de fluidos. Los topes de agua hidrofílicos de caucho de cloropreno modificado Earth Shield® están destinados únicamente a juntas de construcción que no se mueven.

Earth Shield® Type NB190® Hydrophilic Waterstop Paste se usa en juntas frías de concreto, juntas prefabricadas, segmentos de túneles, penetraciones de tuberías y como adhesivo opcional para topes de agua de caucho de cloropreno hidrofílico Tipo NB190®. El producto tiene una expansión del 250% cuando se sumerge en agua dulce durante 30 días.

Especificaciones
  • Property Test Method Required Results
    Pressure Resistance 231 ft of Water Head Pressure
    Shore A Hardness (15 sec.) ASTM D2240 36.4°C (77°F)
    Specific Gravity ASTM D792 1.46
    Tear Strength ISO 8067 5.56 lb/inch
    Compression Set ASTM D395 45% at 25°C (77°F)
    Swelling (fresh water)
    400%
    Swelling (salt water)
    46%
    Chemical Resistance ASTM D471 Meet or exceed specific testing standards for contained fluids as required by Owner and certified by Manufacturer
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHydrophilic-water-swelling-Strip-Applied-Waterstop
  • Familia de productoWaterstop
  • Grupo de productosHydrophillic & Mastic Waterstop
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 15 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaterstops
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 13
  • Título OmniClass Waterstops
  • CSI UniFormat II CódigoF1020
  • CSI UniFormat II TítuloIntegrated Construction