Publique sus productos
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 door

    Traducido por Google,

    Con perfiles delgados y diversas opciones de diseño (hoja simple, hoja doble, diferentes variantes de umbral, incluyendo acceso sin barreras, certificación CE, con o sin junquillos, varias versiones de cerradura y una amplia gama de materiales, como acero, acero inoxidable y acero Corten), las puertas JANSEN JANISOL Arte 60 son la elección ideal para la renovación de edificios existentes y estructuras modernas, donde se busca libertad arquitectónica.

    Especificaciones
    • 01-02-05-01

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajansen_janisol_door_Arte_2_0
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-25
    • Número de edición4
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descripción Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniClass Steel Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors