Publique sus productos
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door

    Traducido por Google,

    Gracias al sistema de perfiles de acero ultradelgados JANSEN JANISOL Arte, se pueden fabricar puertas correderas de grandes dimensiones con perfiles delgados y alta estabilidad. Desarrollado originalmente por Jansen para la restauración de ventanas históricas, JANSEN JANISOL Arte ofrece ahora a arquitectos y proyectistas la posibilidad de dividir grandes fachadas de vidrio en edificios de nueva construcción.

    Especificaciones
    • 01-04-01-03

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_Janisol_Arte_2_0_sliding_door
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de productosFolding and sliding doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-17
    • Número de edición3
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors