Publique sus productos
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
    Jansen AG

    JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate

    Traducido por Google,

    Los perfiles de acero de Jansen crean sistemas de puertas resistentes a la torsión y de gran superficie con marcos esbeltos. Las gamas de perfiles y juntas son adecuadas para sistemas de puertas manuales y automáticos. Los sistemas de puertas y plegables de Jansen cumplen con la normativa CE y los requisitos de la norma de producto EN 13241-1.

    Especificaciones
    • 01-04-01-05

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_Standard_series_Folding_or_sliding-gate
    • Familia de productoUninsulated steel systems
    • Grupo de productosFolding or sliding gate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-05
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
    • Descripción Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFolding Doors
    • Número OmniClass23-11 25 15 19
    • Título OmniClass Folding Gates