Publique sus productos
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS façade

    Traducido por Google,

    Con el sistema VISS, Jansen ofrece una construcción de fachada altamente aislada térmicamente con certificado Passivhaus para cualquier aplicación tanto en obra nueva como en rehabilitación. Los componentes del sistema modular se seleccionan para adaptarse a los requisitos estructurales, el tamaño de los paneles y/o los espesores de los elementos de relleno para lograr la mejor solución en términos de estructura y costo.

    Especificaciones
    • 01-03-01-01

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_VISS_facade
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de productosVISS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-05
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls