Publique sus productos
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS RC façade

    Traducido por Google,

    Para niveles más altos de protección de edificios, Jansen presenta el nuevo VISS RC4, un desarrollo adicional de su sistema antirrobo RC3. Con VISS RC4, Jansen satisface la creciente necesidad de soluciones que ofrezcan mayor seguridad junto con una producción y un montaje sencillos. Con una apariencia idéntica a la fachada VISS estándar, la estructura VISS RC4 no muestra signos visibles de resistencia al robo. Esto permite cumplir diferentes requisitos de construcción con una apariencia uniforme. La nueva fachada VISS RC4 también brinda protección incluso contra los ladrones mejor equipados. La fachada VISS RC4 puede resistir el intento de robo estandarizado según EN 1630 durante al menos diez minutos.

    Especificaciones
    • 01-03-01-05

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_VISS_RC_facade
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de productosVISS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-12
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls